17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商 透明摺合せ分液ロート50ml 平衡型目付きGコック付 上下15/25

通常単価(税別)
74,000
税込単価
81,400
通常出荷日:2日目

【特長】・容量(ml):50・上部摺合せ:15/25・下部摺合せ:15/25・JR-1:該当

詳細を確認

    型番:

    82-4255
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    82-4255の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    82-4255
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    74,000
    ( 81,400 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・容量(ml):50
    ・上部摺合せ:15/25
    ・下部摺合せ:15/25
    ・JR-1:該当

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商 透明摺合せ分液ロート50ml 平衡型目付きGコック付 上下15/25の型番82-4255のページです。 型番82-4255に関する仕様情報を記載しております。
    三商 透明摺合せ分液ロート50ml 平衡型目付きGコック付 上下15/25のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商 透明摺合せ分液ロート50ml 平衡型目付きGコック付 上下15/25
    三商透明摺合せ分液ロート100ml 平衡型目付きGコック付 上下15/25
    共通摺合せ分液ロート 円筒型 目盛付100ml 上15下15
    透明円筒分液ロートTFコック球栓100mL15-15 ふっ素樹脂コック/側管/目盛/下部摺合せ付き
    平衡形滴下ロート PTFEコック 50mL
    セミ・ミクロ 円筒形摺付分液ロート PTFEコック 25mL
    メーカー三商三商三商東京硝子器械旭製作所旭製作所
    通常価格74,00078,00028,10051,80034,50016,600
    通常出荷日2日目2日目4日目6日目1日目26日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ロートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト