17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

透明摺合せ四ッ口フラスコ 300ml/1000ml

通常単価(税別)
42,300
税込単価
46,530
通常出荷日:2日目

三商 ガラス機器・器具類 透明摺合せ四ッ口フラスコ 300ml/1000ml。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 側管直立型になります。(82-4027型番)

型番:

82-4027
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

82-4027の仕様・寸法情報

商品タイプ
フラスコ類
容量(ml)
1000
規格
四ッ口
共通摺合せ
29/42(中管) 19/38(側管)
サイズ(mm)
135×232(胴外径×高さ)
備考
JR-1:該当

絞り込み条件

  • 容量(ml)

  • 共通摺合せ

  • サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
82-4027

容量

(ml)

共通摺合せ

サイズ

(mm)

最小発注数量
1000
29/42(中管) 19/38(側管)
135×232(胴外径×高さ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,300
( 46,530 )
2日目

詳細情報

基本情報

三商 ガラス機器・器具類 透明摺合せ四ッ口フラスコ 300ml/1000ml。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 側管直立型になります。(82-4027型番)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透明摺合せ四ッ口フラスコ 300ml/1000mlの型番82-4027のページです。 型番82-4027に関する仕様情報を記載しております。
透明摺合せ四ッ口フラスコ 300ml/1000mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透明摺合せ四ッ口フラスコ 300ml/1000ml
共通摺合四口フラスコ 300ml/1000ml
共通摺合せナス型フラスコ 二口 200ml/500ml
ヨウ素フラスコ 100ml/300ml
球面摺合せ丸底フラスコ S-35 ETFEコート 500ml/1000ml
IWAKI 三角フラスコ 50ml/2000ml
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格42,30019,500 -16,4998,600 -23,800 -910 -
通常出荷日2日目3日目〜3日目2日目2日目1日目〜
商品タイプフラスコ類フラスコ類フラスコ類フラスコ類フラスコ類フラスコ類
規格四ッ口四口二口---
備考JR-1:該当JR-1:該当JR-1:該当JR-1:該当JR-1:該当JR-1:該当

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト