17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商 透明摺合せ三ッ口フラスコ 500ml 29/42-19/38

通常単価(税別)
27,300
税込単価
30,030
通常出荷日:3日目

【特長】・容量(ml):500・中管摺合せ:29/42・側管摺合せ:19/38・胴外径(mm:108・...

詳細を確認

    型番:

    82-4015
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    82-4015
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,300
    ( 30,030 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・容量(ml):500
    ・中管摺合せ:29/42
    ・側管摺合せ:19/38
    ・胴外径(mm:108
    ・高さ(mm):187
    ・JR-1:該当

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商 透明摺合せ三ッ口フラスコ 500ml 29/42-19/38の型番82-4015のページです。 型番82-4015に関する仕様情報を記載しております。
    三商 透明摺合せ三ッ口フラスコ 500ml 29/42-19/38のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商 透明摺合せ三ッ口フラスコ 500ml 29/42-19/38
    三商 透明摺合せ三ッ口フラスコ 100ml 29/42-19/38
    透明摺合せ四ッ口フラスコ 300ml/1000ml
    三商印 共通摺合ナス型フラスコ 2000ml 29/42
    共通摺合せナス型フラスコ 二口 200ml/500ml
    透明摺合せナス型フラスコ 二口 200ml
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格27,30023,40042,30019,60016,49924,000
    通常出荷日3日目2日目2日目2日目3日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト