17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商 共通摺合せ冷却管 ジムロート ネジ式ノズルタイプ300 上下15/25

通常単価(税別)
23,399
税込単価
25,739
通常出荷日:2日目

【特長】・ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。・ノズルはPFA、OリングはFEP、キ...

詳細を確認

    型番:

    82-3785
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    82-3785
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,399
    ( 25,739 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
    ・ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
    ・冷却部長さ(mm):300
    ・共通摺合せ上部:15/25
    ・共通摺合せ下部:15/25
    ・吸引口外径(mm):φ8

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商 共通摺合せ冷却管 ジムロート ネジ式ノズルタイプ300 上下15/25の型番82-3785のページです。 型番82-3785に関する仕様情報を記載しております。
    三商 共通摺合せ冷却管 ジムロート ネジ式ノズルタイプ300 上下15/25のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商 共通摺合せ冷却管 ジムロート ネジ式ノズルタイプ300 上下15/25
    三商 共通摺合せ冷却管 リービッヒ ネジ式ノズルタイプ300 上下24/40
    三商 共通摺合せ冷却管 玉入 ネジ式ノズルタイプ300 上下24/40
    三商 透明摺合せ冷却管 ジムロート200 上下15/25
    共通冷却器ジムロート 200㎜ 上部15/25 下部15/25
    共通摺合冷却器 ジムロート
    メーカー三商三商三商三商三商柴田科学
    通常価格23,39920,19921,89923,59922,00019,179 -
    通常出荷日2日目2日目2日目3日目3日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト