17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商 共通摺合せシュレンク管 50ml 15/25

通常単価(税別)
21,200
税込単価
23,320
通常出荷日:2日目

【特長】・容量(ml):50・(TS):15/25・胴外径×高さ(mm):φ32×120・ノズル外径(...

詳細を確認

    型番:

    82-3682
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    82-3682の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    82-3682
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,200
    ( 23,320 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・容量(ml):50
    ・(TS):15/25
    ・胴外径×高さ(mm):φ32×120
    ・ノズル外径(mm):φ8
    ・JR-1:該当

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商 共通摺合せシュレンク管 50ml 15/25の型番82-3682のページです。 型番82-3682に関する仕様情報を記載しております。
    三商 共通摺合せシュレンク管 50ml 15/25のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商 共通摺合せシュレンク管 50ml 15/25
    三商 共通摺合せシュレンク管 30ml 15/25
    共通摺合せトラップ球 傾斜型 φ53側15/25下15/25
    共通摺合せ真空トラップ用 中管 径25mm/径20mm用
    凝縮トラップ 50ml 普通摺 4162-01
    三商 共通摺合せ真空トラップ ネジ式ノズルタイプ 34/45
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格21,20020,60026,00018,099 -34,40049,100
    通常出荷日2日目2日目2日目2日目4日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トラップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト