ファクトリーサプライ用品技術窓口

共通摺合せナス型フラスコ 二口 200ml/500ml

通常単価(税別)
16,499
税込単価
18,149
通常出荷日:3日目

三商 ガラス機器・器具類 共通摺合せナス型フラスコ 二口 200ml/500ml。

  • 商品タイプ
    フラスコ類
  • 形状
    ナス型
  • 規格
    二口
  • 共通摺合せ
    29/42(中管) 15/25(側管)
  • 備考
    JR-1:該当

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

82-3374
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

82-3374の仕様・寸法情報

商品タイプ
フラスコ類
容量(ml)
500
形状
ナス型
規格
二口
共通摺合せ
29/42(中管) 15/25(側管)
サイズ(mm)
Φ100×193(胴外径×高さ)
備考
JR-1:該当
-
-

絞り込み条件

  • 容量(ml)

  • サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
82-3374

容量

(ml)

サイズ

(mm)

最小発注数量
500
Φ100×193(胴外径×高さ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,499
( 18,149 )
3日目

詳細情報

基本情報

三商 ガラス機器・器具類 共通摺合せナス型フラスコ 二口 200ml/500ml。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

共通摺合せナス型フラスコ 二口 200ml/500mlの型番82-3374のページです。 型番82-3374に関する仕様情報を記載しております。
共通摺合せナス型フラスコ 二口 200ml/500mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
共通摺合せナス型フラスコ 二口 200ml/500ml
透明摺合せ四ッ口フラスコ 300ml/1000ml
共通摺合四口フラスコ 300ml/1000ml
IWAKI 三角フラスコ 50ml/2000ml
ヨウ素フラスコ 100ml/300ml
球面摺合せ丸底フラスコ S-35 ETFEコート 500ml/1000ml
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格16,49942,30019,500 -910 -8,600 -23,800 -
通常出荷日3日目2日目3日目〜1日目〜2日目2日目
商品タイプフラスコ類フラスコ類フラスコ類フラスコ類フラスコ類フラスコ類
形状ナス型--三角--
規格二口四ッ口四口---
共通摺合せ29/42(中管) 15/25(側管)---24/30-
備考JR-1:該当JR-1:該当JR-1:該当JR-1:該当JR-1:該当JR-1:該当

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト