17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

透明摺合せナス型フラスコ 二口 200ml

通常単価(税別)
24,000
税込単価
26,400
通常出荷日:2日目

【特長】・容量(ml):200・中管(TS):29/42・側管(TS):15/25・胴外径×高さ(mm...

詳細を確認

    型番:

    82-3362
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    82-3362の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    82-3362
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,000
    ( 26,400 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・容量(ml):200
    ・中管(TS):29/42
    ・側管(TS):15/25
    ・胴外径×高さ(mm):φ76×147
    ・JR-1:該当

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    透明摺合せナス型フラスコ 二口 200mlの型番82-3362のページです。 型番82-3362に関する仕様情報を記載しております。
    透明摺合せナス型フラスコ 二口 200mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    透明摺合せナス型フラスコ 二口 200ml
    共通摺合せナス型フラスコ 二口 200ml/500ml
    共通摺合せナス型フラスコ 二口 100ml
    三商印 共通摺合せ梨型フラスコ 二口 100ml
    Fine透明共通二口なす型フラスコ 50~100ml
    Fine透明共通四口フラスコ 200ml~1000ml
    メーカー三商三商三商三商東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格24,00016,49912,40016,60012,131 -22,957 -
    通常出荷日2日目3日目2日目2日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト