17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

共通摺合四口フラスコ 300ml/1000ml

通常単価(税別)
19,50027,900
税込単価
21,45030,690
通常出荷日:3日目~4日目

三商 ガラス機器・器具類 共通摺合四口フラスコ 300ml/1000ml。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • 共通摺合せ

  • サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

容量

(ml)

共通摺合せ

サイズ

(mm)

最小発注数量
300
29/42(中管) 15/25(側管)
93×162(胴外径×高さ)
1個
300
29/42(中管) 19/38(側管)
93×162(胴外径×高さ)
1個
1000
29/42(中管) 19/38(側管)
135×232(胴外径×高さ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,500
( 21,450 )
4日目
19,800
( 21,780 )
3日目
27,900
( 30,690 )
4日目

詳細情報

基本情報

三商 ガラス機器・器具類 共通摺合四口フラスコ 300ml/1000ml。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

共通摺合四口フラスコ 300ml/1000mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
共通摺合四口フラスコ 300ml/1000ml
透明摺合せ四ッ口フラスコ 300ml/1000ml
共通摺合せナス型フラスコ 二口 200ml/500ml
ヨウ素フラスコ 100ml/300ml
球面摺合せ丸底フラスコ S-35 ETFEコート 500ml/1000ml
IWAKI 三角フラスコ 50ml/2000ml
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格19,500-42,30016,4998,600 -23,800 -910 -
通常出荷日3日目〜2日目3日目2日目2日目1日目〜
商品タイプフラスコ類フラスコ類フラスコ類フラスコ類フラスコ類フラスコ類
規格四口四ッ口二口---
備考JR-1:該当JR-1:該当JR-1:該当JR-1:該当JR-1:該当JR-1:該当

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト