17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商印 共通摺合せ連結管 Y字管 上19 下19 側19

通常単価(税別)
13,600
税込単価
14,960
通常出荷日:2日目

【特長】・上部:19/38・下部:19/38・側管:19/38・JR-1:該当

詳細を確認

    型番:

    82-3162
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    82-3162
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,600
    ( 14,960 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・上部:19/38
    ・下部:19/38
    ・側管:19/38
    ・JR-1:該当

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商印 共通摺合せ連結管 Y字管 上19 下19 側19の型番82-3162のページです。 型番82-3162に関する仕様情報を記載しております。
    三商印 共通摺合せ連結管 Y字管 上19 下19 側19のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商印 共通摺合せ連結管 Y字管 上19 下19 側19
    共通摺合せY字管 側管20度 上部19/38 下部19/38
    三商印 共通摺合せ分留管 ヴィグリュー300 19/38 24/40
    共通連結管 Y字管
    F透明共通球入 500mm 19-19
    共通摺合せ径違い管 縮小用 雌19/38 雄24/40
    メーカー三商三商三商東京硝子器械東京硝子器械三商
    通常価格13,60013,60056,0009,459 -26,0136,300
    通常出荷日2日目2日目3日目3日目〜17日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト