17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

二方・三方コック
アズワン
強力マグネチックスターラー RCX-1100S
ケニス
サービスボードセット内容品
TONE

共通摺合せ三方コック PTFEコック付

通常単価(税別)
15,40031,000
税込単価
16,94034,100
通常出荷日:2日目

三商 ガラス機器・器具類 共通摺合せ三方コック PTFEコック付。

  • 商品タイプ
    コック
  • 規格
    PTFEコック付
  • 枝管径 (mm)
    8
  • 備考
    JR-1:該当
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 共通摺合せ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

共通摺合せ

最小発注数量
15/25
1個
19/38
1個
29/42
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,400
( 16,940 )
2日目
26,000
( 28,600 )
2日目
31,000
( 34,100 )
2日目

詳細情報

基本情報

三商 ガラス機器・器具類 共通摺合せ三方コック PTFEコック付。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

共通摺合せ三方コック PTFEコック付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
共通摺合せ三方コック PTFEコック付
透明摺合せ三方コック ガラスコック 15/25・29/42
ジョイント付三方コック
ジョイント付吸引コック
共通吸引栓 三方コック
バイオピペット ロングタイプ 350mm
メーカー三商三商アズワンアズワン東京硝子器械柴田科学
通常価格15,400-42,000 -10,400 -6,174 -13,994 -6,400 -
通常出荷日2日目2日目〜1日目1日目2日目〜7日目〜
商品タイプコックコックコックコックコック抽出器・冷却器
規格PTFEコック付三方----
枝管径(mm)8Φ8----
備考JR-1:該当JR-1:該当----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト