17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商印 比重瓶 ハーバード型

通常単価(税別)
27,000
税込単価
29,700
通常出荷日:2日目

【特長】・規格:内径22mm×高さ70mm・容量(ml):約20・JR-1:該当

詳細を確認

    型番:

    82-2381
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    82-2381の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    82-2381
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,000
    ( 29,700 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・規格:内径22mm×高さ70mm
    ・容量(ml):約20
    ・JR-1:該当

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商印 比重瓶 ハーバード型の型番82-2381のページです。 型番82-2381に関する仕様情報を記載しております。
    三商印 比重瓶 ハーバード型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商印 比重瓶 ハーバード型
    三商印 セパラブルカバー 85㎜ 1口
    三商印 セパラブルカバー 85㎜ 4口
    三商印 セパラブルカバー 溝付 85㎜ 3口
    三商印 セパラブルフラスコ 丸形120㎜ 1000ml
    三商印 セパラブルカバー 溝付 120㎜ 4口
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格27,00014,60027,50038,90024,30063,599
    通常出荷日2日目2日目2日目3日目4日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    セパラブルフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト