17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商印 硬質角度付ガラスロート 30㎜ 82-2021

三商印 硬質角度付ガラスロート 30㎜

通常単価(税別)
980
税込単価
1,078
通常出荷日:2日目

【特長】・硬質ガラスのガス吹きロートで、60°の角度付きです。

    型番:

    82-2021
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    82-2021の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    82-2021
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    980
    ( 1,078 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・硬質ガラスのガス吹きロートで、60°の角度付きです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    三商印 硬質角度付ガラスロート 30㎜の型番82-2021のページです。 型番82-2021に関する仕様情報を記載しております。
    三商印 硬質角度付ガラスロート 30㎜のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商印 硬質角度付ガラスロート 30㎜
    三商印 硬質角度付ガラスロート 45㎜
    三商印 分液ロート 球形 PTFEコック付 500ml
    三商印 SPC分液ロート スキーブ型 PTFEコック付 1L
    分液ロート スキーブ形 ガラスコック付 014230シリーズ
    三商透明摺合せ分液ロート100ml 平衡型目付きGコック付 上下15/25
    メーカー三商三商三商三商アズワン三商
    通常価格9801,00915,12028,00018,073 -78,000
    通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目〜2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ロートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト