17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商印 SPC分液ロート スキーブ型 PTFEコック付 1L

通常単価(税別)
28,000
税込単価
30,800
通常出荷日:2日目

【特長】・容量(ml):1000・SPC栓:29・JR-1:該当

    型番:

    82-1990
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    82-1990
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,000
    ( 30,800 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・容量(ml):1000
    ・SPC栓:29
    ・JR-1:該当

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商印 SPC分液ロート スキーブ型 PTFEコック付 1Lの型番82-1990のページです。 型番82-1990に関する仕様情報を記載しております。
    三商印 SPC分液ロート スキーブ型 PTFEコック付 1Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商印 SPC分液ロート スキーブ型 PTFEコック付 1L
    SPC分液ロート 球型 PTFEコック付
    三商印 分液ロート 球形 PTFEコック付 500ml
    分液ロート スキーブ形FEP 2L
    ふっ素樹脂プラグ付スキーブ型分液ロート
    IWAKI 分液ロート スキーブ型 TFコック
    メーカー三商三商三商東京硝子器械ケニス三商
    通常価格28,00013,500 -15,12051,15411,150 -21,650 -
    通常出荷日2日目2日目2日目18日目6日目〜2日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ロートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト