ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

時計皿 並質硝子 90㎜ 10入

時計皿 並質硝子 90㎜ 10入 82-1838
通常単価(税別)
3,151
税込単価
3,466
通常出荷日:2日目

【特長】・直径(mm):90・入数:10・厚さ(mm):2

型番:

82-1838
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

82-1838の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
-
-

商品情報

【商品仕様】
 型番:82-1838
・直径(mm):90
・入数:10
・厚さ(mm):2

型番リスト

表示件数
型番
82-1838
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,151
( 3,466 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直径(mm):90
・入数:10
・厚さ(mm):2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

時計皿 並質硝子 90㎜ 10入の型番82-1838のページです。 型番82-1838に関する仕様情報を記載しております。
時計皿 並質硝子 90㎜ 10入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
時計皿 並質硝子 90㎜ 10入
るつぼ用マッフル 90mm~120mm ムライト質
アルミナボール SSA995-10
蒸発皿 浅型 磁性
PPボール 30㎜ 1000入
アルミナ999 るつぼのみ
メーカー三商東京硝子器械ケニス東京硝子器械三商東京硝子器械
通常価格3,1511,942 -7,194389 -27,80319,989
通常出荷日2日目2日目〜8日目11日目10日目6日目
商品タイプその他るつぼ・蒸発皿ポットミルるつぼ・蒸発皿その他るつぼ・蒸発皿

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

るつぼカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト