ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

腰高シャーレー 焼口 75×30㎜

腰高シャーレー 焼口 75×30㎜ 82-1805
通常単価(税別)
2,972
税込単価
3,269
通常出荷日:2日目

【特長】・身の外径×高さ(mm):75×30・JR-2:該当

型番:

82-1805
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

82-1805の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャーレ・ディッシュ
サイズ(mm)
身の外径×高さ:75×30

商品情報

【特長】
・身の外径×高さ(mm):75×30
・JR-2:該当

型番リスト

表示件数
型番
82-1805
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,972
( 3,269 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・身の外径×高さ(mm):75×30
・JR-2:該当

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

腰高シャーレー 焼口 75×30㎜の型番82-1805のページです。 型番82-1805に関する仕様情報を記載しております。
腰高シャーレー 焼口 75×30㎜のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
腰高シャーレー 焼口 75×30㎜
腰高シャーレー 焼口 150×150㎜
青緑LEDトランスイルミネーター LI-410
ディスポーザブル細胞計算盤
バイオクラフト BE-300 セミドライトランスファー装置
カルチャーバッグ(細胞培養用バッグ)
メーカー三商三商三商ケニス三商ケニス
通常価格2,97214,560128,00017,000 -85,00011,270 -
通常出荷日2日目2日目19日目4日目〜19日目6日目〜
商品タイプシャーレ・ディッシュシャーレ・ディッシュその他その他その他その他
サイズ(mm)身の外径×高さ:75×30身の外径×高さ:150×150280×255×6576×26×2250×250×50-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

培養関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト