ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三商 ミニP型シャーレ MINIP-2 |
|
三商 Hペトリシャーレー 焼口 210/240/300mm |
|
アズワン PFAシャーレ |
|
TARSONS TARSONS 無菌シャーレー(SAL10-3滅菌済) PS製 |
【特長】
・透明度の優れた平面の板硝子を加工して、底面、上蓋は凹凸がなく、焼口で肉厚が一定しており、高温(526℃)電気炉において長時間、アニリングした製品で顕微鏡観察による乱反射が全くありません。用途
・細菌培養用
・土壌微生物研究用
・微生物研究用
・抗生物質研究用
・フィオウリンプレート用
・一般科学研究用
・動・植物培養研究用
・一般・実験研究 全般
・呼び名:30
・寸法mmA:32
・寸法mmB:27
・寸法mmC:33
・寸法mmD:37
・寸法mmE:15
・寸法mmF:15
・寸法mmG:1.3
・JR-3:該当

アズワン
滅菌シャーレ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):335円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):520円~

アズワン
安全ロングブーツ
0通常価格(税別):19,276円~

SUS(エスユーエス)
クリーンファンユニット SFAシリーズ
0通常価格(税別):84,878円~

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):7,000円~

コクゴ
ステンレス製浅・角型ポット SUS304
0通常価格(税別):1,556円~