17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商印 硝子フィルター ブフナロート型 26G-2

通常単価(税別)
27,300
税込単価
30,030
通常出荷日:2日目

【特長】・板直径(mm):110・容量(ml):750・足管径(mm):18・JR-1:該当

詳細を確認

    型番:

    82-1544
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    82-1544の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    82-1544
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,300
    ( 30,030 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・板直径(mm):110
    ・容量(ml):750
    ・足管径(mm):18
    ・JR-1:該当

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商印 硝子フィルター ブフナロート型 26G-2の型番82-1544のページです。 型番82-1544に関する仕様情報を記載しております。
    三商印 硝子フィルター ブフナロート型 26G-2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商印 硝子フィルター ブフナロート型 26G-2
    三商印 硝子フィルター 球形 9G-2
    三商印 硝子フィルター 球形 9G-3
    ミニザルトRC25 0.2μm LS型 50個入
    ポリベント500 0.2μ
    フィルタージェット ろ過スプレーガン
    メーカー三商三商三商東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格27,30022,90022,90014,50015,020143,500
    通常出荷日2日目2日目2日目6日目6日目13日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト