17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

スピッツ【500~1,000個入り】
アズワン
PTFE球 F-3007シリーズ
アズワン
ソフトシール PTFE製
東京硝子器械

共通分液ロートスキーブ形 PTFEコック付

通常単価(税別)
31,600
税込単価
34,760
通常出荷日:2日目

三商 試験管・ロート 共通分液ロートスキーブ形 PTFEコック付。

型番:

82-1338
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

82-1338の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロート
容量(ml)
300
栓 (TS)(mm)
上部:24/30、下部:24/40
備考
コック:16/JR-1:該当

絞り込み条件

  • 容量(ml)

  • 栓 (TS)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
82-1338

容量

(ml)

栓 (TS)

(mm)

備考

最小発注数量
300
上部:24/30、下部:24/40
コック:16/JR-1:該当
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,600
( 34,760 )
2日目

詳細情報

基本情報

三商 試験管・ロート 共通分液ロートスキーブ形 PTFEコック付。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

共通分液ロートスキーブ形 PTFEコック付の型番82-1338のページです。 型番82-1338に関する仕様情報を記載しております。
共通分液ロートスキーブ形 PTFEコック付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
共通分液ロートスキーブ形 PTFEコック付
SPC分液ロート 球型 PTFEコック付
平衡形分液ロート(ふっ素樹脂(R)コック・目盛付)普通摺合
分液ロート スキーブ形 PP
ふっ素樹脂プラグ付スキーブ型分液ロート
PTFE製ロート
メーカー三商三商アズワンサーモフィッシャーサイエンティフィックケニスサンプラテック
通常価格31,60013,500 -36,29414,042 -11,150 -45,900
通常出荷日2日目2日目1日目6日目6日目〜18日目
商品タイプロートロートロートロートロートロート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト