17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

共通クロマト管 15×300 15/25 PTFEコック付

通常単価(税別)
19,800
税込単価
21,780
通常出荷日:3日目

【特長】・内径×カラム長さ(mm):15×300・上部共通摺合せ:15/25・規格:PTFEコック付・...

詳細を確認

    型番:

    82-1113
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    82-1113
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,800
    ( 21,780 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・内径×カラム長さ(mm):15×300
    ・上部共通摺合せ:15/25
    ・規格:PTFEコック付
    ・足管径(mm):8
    ・JR-1:該当

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    共通クロマト管 15×300 15/25 PTFEコック付の型番82-1113のページです。 型番82-1113に関する仕様情報を記載しております。
    共通クロマト管 15×300 15/25 PTFEコック付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    共通クロマト管 15×300 15/25 PTFEコック付
    クロマトグラフ管 15×300 PTFEコック付
    SPC排出管 PTFEコック付
    SPCロート PTFEコック付
    ビュレット スーパーグレード(PTFEコック付)
    共通リービッヒ 100mm~300mm
    メーカー三商三商柴田科学柴田科学柴田科学東京硝子器械
    通常価格19,80012,50010,20015,43715,300 -11,278 -
    通常出荷日3日目2日目10日目8日目1日目〜3日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト