17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クロマトグラフ管 10×300 PTFEコックG-2付

通常単価(税別)
14,300
税込単価
15,730
通常出荷日:2日目

【特長】・内径×カラム長さ(mm):10×300・規格:PTFEコックG-2付・足管径(mm):8・J...

詳細を確認

    型番:

    82-1093
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    82-1093の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    82-1093
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,300
    ( 15,730 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・内径×カラム長さ(mm):10×300
    ・規格:PTFEコックG-2付
    ・足管径(mm):8
    ・JR-1:該当

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クロマトグラフ管 10×300 PTFEコックG-2付の型番82-1093のページです。 型番82-1093に関する仕様情報を記載しております。
    クロマトグラフ管 10×300 PTFEコックG-2付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クロマトグラフ管 10×300 PTFEコックG-2付
    クロマトグラフ管 15×300 PTFEコック付
    SPC排出管 PTFEコック付
    透明摺合せガス洗浄瓶 中管 ガラスフィルターG-1/G-2付
    SPCロート PTFEコック付
    共通クロマト管 15×300 15/25 PTFEコック付
    メーカー三商三商柴田科学三商柴田科学三商
    通常価格14,30012,50010,20030,898 -15,43719,800
    通常出荷日2日目2日目10日目2日目8日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト