17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

共通冷却器 玉入 200㎜ 上部15/25 下部15/25

通常単価(税別)
16,400
税込単価
18,040
通常出荷日:2日目

【特長】・冷却部長さ(mm):200・(TS)上部:15/25・(TS)下部:15/25・ノズルゴム止...

詳細を確認

    型番:

    82-1056
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    82-1056の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    82-1056
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,400
    ( 18,040 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・冷却部長さ(mm):200
    ・(TS)上部:15/25
    ・(TS)下部:15/25
    ・ノズルゴム止め外径(mm):φ8
    ・JR-1:該当

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    共通冷却器 玉入 200㎜ 上部15/25 下部15/25の型番82-1056のページです。 型番82-1056に関する仕様情報を記載しております。
    共通冷却器 玉入 200㎜ 上部15/25 下部15/25のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    共通冷却器 玉入 200㎜ 上部15/25 下部15/25
    共通冷却器ジムロート 200㎜ 上部15/25 下部15/25
    三商 透明摺合せ冷却管 ジムロート200 上下15/25
    共通冷却器 玉入 上部19/38 下部(19/38・24/40)
    三商 共通摺合せ冷却管 ジムロート ネジ式ノズルタイプ300 上下15/25
    共通冷却器ジムロート 200㎜ 上部19/38 下部19/38
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格16,40022,00023,59918,600 -23,39924,000
    通常出荷日2日目3日目3日目2日目2日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト