17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商印 冷却器 蛇管(グラハム)450㎜

通常単価(税別)
14,600
税込単価
16,060
通常出荷日:3日目

【特長】・冷却部長さ(mm):450・上部管外径×足径(mm):25×12・ノズルゴム止め外径(mm)...

詳細を確認

    型番:

    82-1042
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    82-1042の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    82-1042
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,600
    ( 16,060 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・冷却部長さ(mm):450
    ・上部管外径×足径(mm):25×12
    ・ノズルゴム止め外径(mm):φ9
    ・JR-2:該当

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商印 冷却器 蛇管(グラハム)450㎜の型番82-1042のページです。 型番82-1042に関する仕様情報を記載しております。
    三商印 冷却器 蛇管(グラハム)450㎜のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商印 冷却器 蛇管(グラハム)450㎜
    SPC冷却器 グラハム(じゃ管)
    共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管)
    三商印 硝子製噴霧器 白 M型 30ml
    共通蛇管冷却器 200mm~300mm
    共通摺合冷却器 グラハム COGシリーズ
    メーカー三商柴田科学柴田科学三商東京硝子器械アズワン
    通常価格14,60017,216 -15,90538,20013,451 -9,308
    通常出荷日3日目8日目〜8日目〜2日目3日目〜1日目

    冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト