17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

凝集用トラップ 下部球容量 50ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52,000
税込単価
57,200

【特長】・規格:下部球容量 50ml・a×b×c(mm):180×240×40...

詳細情報を確認する

型番:

82-1026
解除
    数量:

    82-1026の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    82-1026
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    52,000
    ( 57,200 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・規格:下部球容量 50ml
    ・a×b×c(mm):180×240×40φ
    ・ホース口外径:8φmm
    ・JR-1:該当

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    凝集用トラップ 下部球容量 50mlの型番82-1026のページです。 型番82-1026に関する仕様情報を記載しております。
    凝集用トラップ 下部球容量 50mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    凝集用トラップ 下部球容量 50ml
    ロータリーエバポレーター用トラップ球
    三商 SPC三角トラップ 200ml 上部29下部29
    凝縮トラップ 50ml 普通摺 4162-01
    三商 共通摺合せシュレンク管 50ml 15/25
    SPCトラップ球
    メーカー三商アズワン三商三商三商柴田科学
    通常価格52,00010,897 -17,90034,40021,20014,128 -
    通常出荷日2日目1日目2日目4日目2日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました