17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空トラップ 管径15㎜ 長さ200㎜

通常単価(税別)
17,699
税込単価
19,469
通常出荷日:2日目

【特長】・枝管径a(mm):15・枝管b(mm):150・外筒径c(mm):35・外筒長さd(mm):...

詳細を確認

    型番:

    82-1023
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    82-1023
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,699
    ( 19,469 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・枝管径a(mm):15
    ・枝管b(mm):150
    ・外筒径c(mm):35
    ・外筒長さd(mm):200
    ・JR-1:該当

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    真空トラップ 管径15㎜ 長さ200㎜の型番82-1023のページです。 型番82-1023に関する仕様情報を記載しております。
    真空トラップ 管径15㎜ 長さ200㎜のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    真空トラップ 管径15㎜ 長さ200㎜
    真空トラップ 管径10㎜ 長さ200㎜
    共通摺合せ真空トラップ用 中管 径25mm/径20mm用
    三商 共通摺合せシュレンク管 50ml 15/25
    三商 共通摺合せシュレンク管 30ml 15/25
    共通真空トラップ枝15φ 共通34/45
    メーカー三商三商三商三商三商東京硝子器械
    通常価格17,69913,99918,099 -21,20020,60020,200
    通常出荷日2日目4日目2日目2日目2日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トラップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト