17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商印 セパラブルフラスコ 丸形120㎜ 1000ml

通常単価(税別)
24,300
税込単価
26,730
通常出荷日:4日目

【特長】・容量(ml):1000・胴径×高さ(mm):135×150・フランジ内径(mm):120・フ...

詳細を確認

    型番:

    82-0801
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    82-0801の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    82-0801
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,300
    ( 26,730 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・容量(ml):1000
    ・胴径×高さ(mm):135×150
    ・フランジ内径(mm):120
    ・フランジ外径(mm):150
    ・JR-1:該当

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商印 セパラブルフラスコ 丸形120㎜ 1000mlの型番82-0801のページです。 型番82-0801に関する仕様情報を記載しております。
    三商印 セパラブルフラスコ 丸形120㎜ 1000mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商印 セパラブルフラスコ 丸形120㎜ 1000ml
    三商印 セパラブルフラスコ 筒形85㎜ 1000ml
    三商印 セパラブルフラスコ 丸形120㎜ 3000ml
    セパラブルフラスコ 丸形 120mm
    セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 120mm
    セパラブルフラスコ 丸形 85mm
    メーカー三商三商三商柴田科学柴田科学柴田科学
    通常価格24,30020,70039,50018,434 -27,697 -13,500 -
    通常出荷日4日目2日目3日目1日目〜8日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    セパラブルフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト