17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商印 セパラブルフラスコ 筒形85㎜ 1000ml

通常単価(税別)
20,700
税込単価
22,770
通常出荷日:2日目

【特長】・容量(ml):1000・胴径×高さ(mm):90×220・フランジ内径(mm):85・フラン...

詳細を確認

    型番:

    82-0783
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    82-0783
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,700
    ( 22,770 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・容量(ml):1000
    ・胴径×高さ(mm):90×220
    ・フランジ内径(mm):85
    ・フランジ外径(mm):115
    ・JR-1:該当

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商印 セパラブルフラスコ 筒形85㎜ 1000mlの型番82-0783のページです。 型番82-0783に関する仕様情報を記載しております。
    三商印 セパラブルフラスコ 筒形85㎜ 1000mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商印 セパラブルフラスコ 筒形85㎜ 1000ml
    三商印 セパラブルフラスコ 丸形120㎜ 1000ml
    三商印 セパラブルフラスコ 丸形120㎜ 3000ml
    三商印 セパラブルカバー 85㎜ 4口
    三商印 セパラブルカバー 85㎜ 1口
    セパラブルフラスコ 丸形 85mm
    メーカー三商三商三商三商三商柴田科学
    通常価格20,70024,30039,50027,50014,60013,500 -
    通常出荷日2日目4日目3日目2日目2日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    セパラブルフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト