17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヨウ素フラスコ 500ml

通常単価(税別)
10,400
税込単価
11,440
通常出荷日:2日目

【特長】・規格:500・共通摺合せ:29/32・JR-1:該当

    型番:

    82-0363
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    82-0363
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,400
    ( 11,440 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・規格:500
    ・共通摺合せ:29/32
    ・JR-1:該当

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ヨウ素フラスコ 500mlの型番82-0363のページです。 型番82-0363に関する仕様情報を記載しております。
    ヨウ素フラスコ 500mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヨウ素フラスコ 500ml
    ヨウ素フラスコ 100ml/300ml
    Fine透明共通二口フラスコ 300ml~500ml
    共通摺合せナス型フラスコ 二口 200ml/500ml
    チャップマンフラスコ 500ml 0.5ml目盛
    キップガス発生器 500ml
    メーカー三商三商東京硝子器械三商三商三商
    通常価格10,4008,600 -17,865 -16,49919,50078,874
    通常出荷日2日目2日目3日目〜3日目2日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト