17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

四ツ口フラスコ 2000ml

通常単価(税別)
34,400
税込単価
37,840
通常出荷日:4日目

【特長】・容量(ml):2000・胴径(mm):170・高さ(mm):285・中管外径(mm):48・...

詳細を確認

    型番:

    82-0346
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    82-0346
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    34,400
    ( 37,840 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・容量(ml):2000
    ・胴径(mm):170
    ・高さ(mm):285
    ・中管外径(mm):48
    ・側管外径(mm):28
    ・JR-1:該当

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    四ツ口フラスコ 2000mlの型番82-0346のページです。 型番82-0346に関する仕様情報を記載しております。
    四ツ口フラスコ 2000mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    四ツ口フラスコ 2000ml
    四ツ口フラスコ 1000ml
    Fine共通三口フラスコ 50ml~2000ml
    平底フラスコ(一ツ口)
    共通摺合四口フラスコ 300ml/1000ml
    セパラブルカバー四口
    メーカー三商三商東京硝子器械アズワン三商アズワン
    通常価格34,40023,30014,606 -1,799 -19,500 -45,848 -
    通常出荷日4日目2日目2日目〜1日目3日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト