17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

82-0345
解除
    数量:

    82-0345の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    82-0345
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,300
    ( 25,630 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・容量(ml):1000
    ・胴径(mm):135
    ・高さ(mm):240
    ・中管外径(mm):40
    ・側管外径(mm):25
    ・JR-1:該当

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    四ツ口フラスコ 1000mlの型番82-0345のページです。 型番82-0345に関する仕様情報を記載しております。
    四ツ口フラスコ 1000mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    四ツ口フラスコ 1000ml
    四ツ口フラスコ 2000ml
    共通摺合四口フラスコ 300ml/1000ml
    Fine透明共通四口フラスコ 200ml~1000ml
    透明摺合せ四ッ口フラスコ 300ml/1000ml
    平底フラスコ(一ツ口)
    メーカー三商三商三商東京硝子器械三商アズワン
    通常価格23,30034,40019,500 -22,957 -42,3001,799 -
    通常出荷日2日目4日目3日目〜3日目2日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました