17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三ツ口フラスコ 1000ml

    型番:

    82-0335
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    82-0335の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    82-0335
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,100
    ( 18,810 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・容量(ml):1000
    ・胴径(mm):135
    ・高さ(mm):240
    ・中管外径(mm):40
    ・側管外径(mm):25
    ・JR-1:該当

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三ツ口フラスコ 1000mlの型番82-0335のページです。 型番82-0335に関する仕様情報を記載しております。
    三ツ口フラスコ 1000mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三ツ口フラスコ 1000ml
    三ツ口梨フラスコ 2000mL 3234-2シリーズ
    TS三ツ口フラスコ 100mL CL0080-1シリーズ
    四ツ口フラスコ 1000ml
    共通摺合四口フラスコ 300ml/1000ml
    Fine透明共通四口フラスコ 200ml~1000ml
    メーカー三商アズワンアズワン三商三商東京硝子器械
    通常価格17,10029,000 -17,000 -23,30019,500 -22,957 -
    通常出荷日2日目19日目19日目〜2日目3日目〜3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト