17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IWAKI 三角フラスコ 300ml 4980FK300

通常単価(税別)
1,442
税込単価
1,586
通常出荷日:4日目

【特長】・容量(ml) :300・最大径×高さ(mm):91×150・首径(mm):31・ゴム栓No....

詳細を確認

    型番:

    82-0087
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    82-0087の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    82-0087
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,442
    ( 1,586 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・容量(ml) :300
    ・最大径×高さ(mm):91×150
    ・首径(mm):31
    ・ゴム栓No.:9
    ・参考c/s入数:24
    ・JR-1:該当

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    IWAKI 三角フラスコ 300ml 4980FK300の型番82-0087のページです。 型番82-0087に関する仕様情報を記載しております。
    IWAKI 三角フラスコ 300ml 4980FK300のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IWAKI 三角フラスコ 300ml 4980FK300
    IWAKI三角フラスコ 5000ml 4980FK5000
    三角フラスコ(IWAKI) 3000mL
    IWAKI 三角フラスコ 50ml/2000ml
    共通摺合四口フラスコ 300ml/1000ml
    Fine透明共通二口フラスコ 300ml~500ml
    メーカー三商三商ケニス三商三商東京硝子器械
    通常価格1,44232,10014,180910 -19,500 -17,865 -
    通常出荷日4日目26日目6日目1日目〜3日目〜3日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト