17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メスシリンダー カスタムA 5000ml/ハリオ トールビーカー 1000ml

  • 仕様
    JR-1該当

型番:

82-0066
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

82-0066の仕様・寸法情報

商品タイプ
ビーカー・計量カップ
容量(ml)
1000
仕様
JR-1該当
外径(mm)
100
長さ(高さ)(mm)
195
許容誤差(ml)
-
内容量
12
-
-

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 容量(ml)

  • 外径(mm)

  • 長さ(高さ)(mm)

  • 許容誤差(ml)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
82-0066

商品タイプ

容量

(ml)

外径

(mm)

長さ(高さ)

(mm)

許容誤差

(ml)

内容量

最小発注数量
ビーカー・計量カップ
1000
100
195
-
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,769
( 4,146 )
1日目

詳細情報

基本情報

三商 ガラス・樹脂量器類 ハリオ トールビーカー 1000ml。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メスシリンダー カスタムA 5000ml/ハリオ トールビーカー 1000mlの型番82-0066のページです。 型番82-0066に関する仕様情報を記載しております。
メスシリンダー カスタムA 5000ml/ハリオ トールビーカー 1000mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メスシリンダー カスタムA 5000ml/ハリオ トールビーカー 1000ml
ハリオ ビーカー JR-1該当
IWAKI ビーカー JR-1該当
PFAビーカー 容量 1000mL
PFAビーカー 手付タイプ 容量 1000mL
PMPメスシリンダー(NALGENE) 容量 100mL
メーカー三商三商三商ケニスケニスケニス
通常価格3,7693,958 -16,328 -25,15129,4124,213
通常出荷日1日目1日目〜10日目〜6日目6日目8日目
仕様JR-1該当JR-1該当JR-1該当---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト