17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商 透明摺合せガス洗浄瓶500ml用 瓶のみ

通常単価(税別)
19,699
税込単価
21,669
通常出荷日:2日目

【特長】・気密性の高い透明摺合せのガス洗浄瓶・中管と外瓶は互換性があります。・摺合せ(TS):45/4...

詳細を確認

    型番:

    81-0619
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    81-0619の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    81-0619
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,699
    ( 21,669 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・気密性の高い透明摺合せのガス洗浄瓶
    ・中管と外瓶は互換性があります。
    ・摺合せ(TS):45/40
    ・枝管径(mm):φ10
    ・瓶のみ外径×高さ(mm):φ70(台座φ100)×240
    ・JR-1:該当

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商 透明摺合せガス洗浄瓶500ml用 瓶のみの型番81-0619のページです。 型番81-0619に関する仕様情報を記載しております。
    三商 透明摺合せガス洗浄瓶500ml用 瓶のみのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商 透明摺合せガス洗浄瓶500ml用 瓶のみ
    三商 透明摺合せガス洗浄瓶500ml用 中管 市之瀬式
    三商 透明摺合せガス洗浄瓶500ml用 中管 ガラスフィルターG-1付
    透明摺合せガス洗浄瓶 中管 ガラスフィルターG-1/G-2付
    ガス洗浄瓶 500ml用中管 ガラスフィルター G-3
    ガス洗浄瓶 500ml用中管 ガラスフィルター G-1/G-4
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格19,69932,80038,39930,898 -30,00030,000
    通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト