ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・気密性の高い透明摺合せのガス洗浄瓶・中管と外瓶は互換性があります。・...
型番:
【特長】・気密性の高い透明摺合せのガス洗浄瓶・中管と外瓶は互換性があります。・摺合せ:45/40・規格:市ノ瀬式・枝管径(mm):10φ・JR-1:該当
エスコ
シーブ(ロープ径~8・~10)
2.0/3.0/5.0mm アクリル板
コクゴ
透明コンテナー クリア
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
三商
三商 透明摺合せガス洗浄瓶500ml用 …
通常価格(税別):32,800円
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード