17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

共通摺合せ水分定量受器 5ml 81-0401

共通摺合せ水分定量受器 5ml

通常単価(税別)
42,000
税込単価
46,200
通常出荷日:11日目

【特長】・容量(ml):5・共通摺合せ(TS):24/40・コック:無し・JR-1:該当

詳細を確認

    型番:

    81-0401
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    81-0401
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    42,000
    ( 46,200 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・容量(ml):5
    ・共通摺合せ(TS):24/40
    ・コック:無し
    ・JR-1:該当

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    共通摺合せ水分定量受器 5mlの型番81-0401のページです。 型番81-0401に関する仕様情報を記載しております。
    共通摺合せ水分定量受器 5mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    共通摺合せ水分定量受器 5ml
    共通摺合せ水分定量受器 10ml
    共通摺合導入管
    三商印 共通摺合せ分留管 ヴィグリュー300 19/38 24/40
    共通摺合縮小アダプター
    共通摺合せ径違い管 縮小用 雌19/38 雄24/40
    メーカー三商三商柴田科学三商アズワン三商
    通常価格42,00045,00014,000 -56,0003,626 -6,300
    通常出荷日11日目2日目8日目〜3日目1日目2日目

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト