17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィルターホルダー90型用部品 サポートスクリーン

通常単価(税別)
40,000
税込単価
44,000
通常出荷日:2日目

【特長】・フィルターホルダー90型用部品のサポートスクリーンです。・適用:90SS用・材質:SUS31...

詳細を確認

    型番:

    81-0107
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    81-0107の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    81-0107
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    40,000
    ( 44,000 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フィルターホルダー90型用部品のサポートスクリーンです。
    ・適用:90SS用
    ・材質:SUS316

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フィルターホルダー90型用部品 サポートスクリーンの型番81-0107のページです。 型番81-0107に関する仕様情報を記載しております。
    フィルターホルダー90型用部品 サポートスクリーンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フィルターホルダー90型用部品 サポートスクリーン
    フィルターホルダー90型用部品 フィルタベースSS用
    フィルターホルダー90型用部品 ファンネル1000ml
    フィルターホルダー 足部 ガラスフィルター用
    三商 フィルターホルダー 25GS型セット 吸引瓶なし
    シリンジ ハンディーペッター1型用
    メーカー三商三商三商三商三商柴田科学
    通常価格40,00034,76024,56022,00029,26019,648 -
    通常出荷日2日目2日目2日目3日目2日目8日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト