17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィルターホルダー90型用部品 ファンネル1000ml

通常単価(税別)
24,560
税込単価
27,016
通常出荷日:2日目

【特長】・容量(ml):1000・適用:90型共用・JR-1:該当

    型番:

    81-0102
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    81-0102の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    81-0102
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,560
    ( 27,016 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・容量(ml):1000
    ・適用:90型共用
    ・JR-1:該当

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フィルターホルダー90型用部品 ファンネル1000mlの型番81-0102のページです。 型番81-0102に関する仕様情報を記載しております。
    フィルターホルダー90型用部品 ファンネル1000mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フィルターホルダー90型用部品 ファンネル1000ml
    フィルターホルダー90型用部品 サポートスクリーン
    フィルターホルダー90型用部品 フィルタベースSS用
    フィルターホルダー 足部 ガラスフィルター用
    フィルターホルダーファンネル部 ガラスフィルター用 300ml
    三商 フィルターホルダー 25GS型セット 吸引瓶なし
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格24,56040,00034,76022,00015,00029,260
    通常出荷日2日目2日目2日目3日目3日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト