ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ |
|
愛知時計電機 流量センサー |
|
ミスミ ミスミ シリコーンスプレー【12~24個入り】 |
【特長】
・吸引ろ過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。
・規格:ガラスフィルターベースタイプ φ47mm用
・JR-1:該当



水本機械製作所
ステンレス 豆ブロック
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三商
IWAKI 三角フラスコ 300ml 4980FK300
0通常価格(税別):1,442円

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):51,510円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):335円~

アズワン
富士フイルム プレスケール
0通常価格(税別):39,697円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~
![発泡スチレンボード[ポリスチレン]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221005545026/221005545026_001_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
アクリサンデー
発泡スチレンボード[ポリスチレン]
4.3通常価格(税別):410円~

コクゴ
ステンレス製浅・角型ポット SUS304
0通常価格(税別):1,556円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):3,466円~