17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィルターホルダー 吸引瓶なし ガラスフィルター/SUSサポートスクリーン 一式

通常単価(税別)
37,60040,300
税込単価
41,36044,330
通常出荷日:2日目

吸引ろ過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。

  • 商品タイプ
    ろ過瓶・ろ過器
  • 規格
    一式セット(吸引瓶なし)
  • メンブレン径
    Φ47mm用
  • 備考
    JR-1:該当
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 材質

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

材質

最小発注数量
【ガラス】ガラス
1個
【金属】ステンレス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,300
( 44,330 )
2日目
37,600
( 41,360 )
2日目

詳細情報

基本情報

吸引ろ過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルターホルダー 吸引瓶なし ガラスフィルター/SUSサポートスクリーン 一式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルターホルダー 吸引瓶なし ガラスフィルター/SUSサポートスクリーン 一式
共通連結管吸引付
SPCクロマトカラム PTFEコック付 フィルター付
SPCクロマト管 PTFEコック付 フィルター付
クロマトグラフ管(フィルター・コック付き)0153・0155シリーズ
Fine透明連結管吸引付
メーカー三商東京硝子器械柴田科学柴田科学アズワン東京硝子器械
通常価格37,600-8,019 -20,395 -21,427 -9,800 -9,981 -
通常出荷日2日目2日目〜8日目〜8日目〜1日目5日目
商品タイプろ過瓶・ろ過器連結管・アダプターその他連結管・アダプター連結管・アダプター連結管・アダプター
規格一式セット(吸引瓶なし)-----
メンブレン径Φ47mm用-----
備考JR-1:該当-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト