17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IWAKI 共栓比色管 50S 50ml 1入

通常単価(税別)
3,040
税込単価
3,344
通常出荷日:2日目

【特長】・容量(ml):50・一目盛(ml):5・直径×長さ(mm):24×200・栓(TS):19/...

詳細を確認

    型番:

    81-0057
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    81-0057の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    81-0057
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,040
    ( 3,344 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・容量(ml):50
    ・一目盛(ml):5
    ・直径×長さ(mm):24×200
    ・栓(TS):19/22
    ・目盛カラー:シルバースティン
    ・JR-1:該当

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    IWAKI 共栓比色管 50S 50ml 1入の型番81-0057のページです。 型番81-0057に関する仕様情報を記載しております。
    IWAKI 共栓比色管 50S 50ml 1入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IWAKI 共栓比色管 50S 50ml 1入
    IWAKI 共栓比色管 50ml 1入
    IWAKI 共栓比色管 25 25ml 1入
    共栓比色管
    三商印比色管ネスラー 50ml 栓22シルバーステン1/1目盛
    比色管ネスラー 白1/1目盛
    メーカー三商三商三商柴田科学三商三商
    通常価格3,0403,150 -2,60019,327 -3,9993,999 -
    通常出荷日2日目2日目3日目6日目2日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ビュレット・ビューレットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト