17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

比色管ネスラー 白1/1目盛

通常単価(税別)
3,9994,350
税込単価
4,3994,785
通常出荷日:2日目

三商 ガラス・樹脂量器類 三商印比色管ネスラー 白1/1目盛。

  • 商品タイプ
    その他
  • 仕様
    JR-2該当
  • 一目盛詳細 (ml)
    1
  • 長さ(高さ) (mm)
    200
  • 白(目盛)
  • 詳細タイプ
    比色管
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 容量詳細(ml)

  • 外径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

容量詳細

(ml)

外径

(mm)

最小発注数量
50
25
22(TS)
1個
100
30
24(TS)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,999
( 4,399 )
2日目
4,350
( 4,785 )
2日目

詳細情報

基本情報

三商 ガラス・樹脂量器類 三商印比色管ネスラー 白1/1目盛。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

比色管ネスラー 白1/1目盛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
比色管ネスラー 白1/1目盛
IWAKI 共栓比色管 50ml 1入
IWAKI自動ビューレット 白 TFコック 平面摺用本体
アロー 活栓付ビューレット TFコック付
共栓比色管
比色管台
メーカー三商三商三商三商柴田科学アズワン
通常価格3,999-3,150 -40,790 -9,490 -19,327 -10,047
通常出荷日2日目2日目2日目2日目6日目1日目
商品タイプその他その他ビュレットビュレットその他その他
仕様JR-2該当JR-1該当JR-1該当JR-2該当--
一目盛詳細(ml)15----
長さ(高さ)(mm)200-----
白(目盛)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビュレット・ビューレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト