ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン 有栓メスシリンダーカスタムA |
|
アズワン ディスペンサー用シリンジ PP製【1~50個入り】 |
|
森本精密シャフト 栓ゲージ |
【特長】
・JIS規格クラスA(JISマーク入)
・トレーサビリティ証明、検査成績書発行可(別売)。
・容量(ml):200
・許容誤差(ml):±1.00
・JR-2:該当


アズワン
メスシリンダーカスタムA

サーモフィッシャーサイエンティフィック
メスシリンダー PP 10mL~4L
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
メスシリンダー 硼珪酸ガラス 容量(ml) 5~2000
5通常価格(税別):1,477円~

アズワン
ポリシリンダー(PP) 500mL
0通常価格(税別):950円

アズワン
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
5通常価格(税別):6,930円~

アズワン
PTFEビーカー 50ml~2000ml 計量カップ
5通常価格(税別):1,741円~

東京硝子器械
ビーカー PFA 25mL~1L オートクレーブ可能
0通常価格(税別):6,153円~

Kartell S.p.A.
メジャーカップ500mL~5L
0通常価格(税別):620円~

スリーエムジャパン
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
5通常価格(税別):1,549円~

アズワン
富士フイルム プレスケール
0通常価格(税別):39,697円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):51,510円~