ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・JIS R5201準拠。
容量(ml):290
目盛(ml):0.1

日本製紙クレシア
キムタオル 4つ折り(紙ワイパー)


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三商
IWAKI 三角フラスコ 300ml 4980FK300
0通常価格(税別):1,442円

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

アズワン
クリーンマット/マット用フレーム
0通常価格(税別):3,033円~

トラスコ中山
ポリプロピレン製漏斗(食品衛生適合タイプ)
0通常価格(税別):202円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):51,510円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~