17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

柴田 メスシリンダー カスタムA 100ml

    型番:

    74-0686
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    74-0686の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    74-0686
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,753
    ( 3,028 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・JISクラスA
    ・容量(ml):100
    ・許容誤差(ml):±0.5
    ・JR-1:該当

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    柴田 メスシリンダー カスタムA 100mlの型番74-0686のページです。 型番74-0686に関する仕様情報を記載しております。
    柴田 メスシリンダー カスタムA 100mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    柴田 メスシリンダー カスタムA 100ml
    メスシリンダー カスタムA 026500シリーズ
    IWAKI メスシリンダー スタンダード 100ml
    柴田 メスシリンダー スーパーグレード
    メスシリンダーカスタムA
    有栓メスシリンダーカスタムA
    メーカー三商アズワン三商三商アズワンアズワン
    通常価格2,75331,601 -2,7702,550 -1,712 -2,921 -
    通常出荷日1日目1日目〜6日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メスシリンダーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト