ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・JISクラスAと同等
・容量(ml):白 100
・許容誤差:±0.1
・JR-1:該当



トラスコ中山
業務用ポリ袋0.1
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三商
柴田 メスフラスコ カスタムA 100ml
0通常価格(税別):2,611円

Kartell S.p.A.
メジャーカップ500mL~5L
0通常価格(税別):620円~

アズワン
ディスポPPクリアカップ
4通常価格(税別):12,513円~

レオナ
メスシリンダー 10ml・25ml
0通常価格(税別):293円~

アズワン
メスシリンダーカスタムA
4通常価格(税別):1,712円~

アズワン
PPメスシリンダー 容量(ml) 3000~10000
1通常価格(税別):10,717円~

コクゴ
PPビーカー 1L 手なし 目盛付
0通常価格(税別):294円

柴田科学
メスシリンダー スーパーグレード 硼珪酸ガラス
0通常価格(税別):1,378円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~