17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IWAKI メスシリンダー

通常単価(税別)
2,35019,540
税込単価
2,58521,494
通常出荷日:1日目~6日目

三商のガラス・樹脂量器類 IWAKI メスシリンダー【仕様】JR-1該当、スタンダード

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • 一目盛(ml)

  • 仕様

  • 許容誤差(ml)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

一目盛

(ml)

仕様

許容誤差

(ml)

最小発注数量
50
0.5
JR-1該当、スタンダード
±0.5
1個
2000
20
JR-1該当、スタンダード
±10.0
1個
2000
20
JR-1該当、エクセレント
±6.0
1個
50
0.5
JR-1該当、エクセレント
±0.25
1個
1000
10
JR-1該当、エクセレント
±2.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,350
( 2,585 )
6日目
18,360
( 20,196 )
4日目
19,540
( 21,494 )
4日目
2,620
( 2,882 )
1日目
13,095
( 14,405 )
1日目

詳細情報

基本情報

三商のガラス・樹脂量器類 IWAKI メスシリンダー
【仕様】JR-1該当、スタンダード

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IWAKI メスシリンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IWAKI メスシリンダー
メスシリンダー PMP
メスシリンダーカスタムA
柴田 メスシリンダー スーパーグレード
メスシリンダー 10ml・25ml
有栓メスシリンダーカスタムA
メーカー三商サーモフィッシャーサイエンティフィックアズワン三商レオナアズワン
通常価格2,350-3,246 -1,712 -2,550 -293 -2,921 -
通常出荷日1日目〜6日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプメスシリンダーメスシリンダーメスシリンダーメスシリンダーメスシリンダーメスシリンダー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メスシリンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト