ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】
・JISクラスAに規定されている許容容量公差をクリア。
・容量(ml):100
・一目盛(ml):1
・容量公差(ml):±0.5
・JR-1:該当

アズワン
メスシリンダーカスタムA


サーモフィッシャーサイエンティフィック
メスシリンダー PP 10mL~4L
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レオナ
メスシリンダー 10ml・25ml
0通常価格(税別):293円~

アズワン
メスシリンダーカスタムA
4通常価格(税別):1,712円~

三商
IWAKI メスシリンダー スタンダード 100ml
0通常価格(税別):2,770円

三商
IWAKI メスシリンダー
0通常価格(税別):2,350円~

Kartell S.p.A.
メジャーカップ500mL~5L
0通常価格(税別):620円~

アズワン
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
5通常価格(税別):6,930円~

三商
PYREX ビーカー 50ml
4.5通常価格(税別):524円

ニチリョー
ディスポーザブル プレミアムチップ
0通常価格(税別):9,928円~

三商
柴田 メスフラスコ カスタムA 100ml
0通常価格(税別):2,611円