17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

比重計用シリンダー 1本回線目盛 1L

通常単価(税別)
14,136
税込単価
15,550
通常出荷日:2日目

三商の比重計用シリンダー,1本回線目盛1L1本回線目盛。miyahara(宮原計量器製作所)製。

詳細を確認

    型番:

    74-0483
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    74-0483
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,136
    ( 15,550 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    三商の比重計用シリンダー,1本回線目盛1L
    1本回線目盛。
    miyahara(宮原計量器製作所)製。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    比重計用シリンダー 1本回線目盛 1Lの型番74-0483のページです。 型番74-0483に関する仕様情報を記載しております。
    比重計用シリンダー 1本回線目盛 1Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    比重計用シリンダー 1本回線目盛 1L
    メスシリンダー PP 10mL~4L
    PFAシリンダー
    PPシリンダー 250ml
    ナルジェ PMPメスシリンダー 3663-4000 4L
    ポリシリンダー(PP) 500mL
    メーカー三商サーモフィッシャーサイエンティフィックフロン工業コクゴ三商アズワン
    通常価格14,1362,945 -14,111 -61236,000950
    通常出荷日2日目6日目〜6日目7日目19日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メスシリンダーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト