17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IWAKI 活栓付ビューレット 白 25ml PTFEコック付

通常単価(税別)
19,250
税込単価
21,175
通常出荷日:2日目

【特長】・ニュースタンダード・規格:PTFEコック付白・容量(ml):25・目盛(ml):0.1・許容...

詳細を確認

    型番:

    74-0422
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    74-0422
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,250
    ( 21,175 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ニュースタンダード
    ・規格:PTFEコック付白
    ・容量(ml):25
    ・目盛(ml):0.1
    ・許容誤差(ml):±0.03
    ・全長(mm):650
    ・JR-1:該当

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    IWAKI 活栓付ビューレット 白 25ml PTFEコック付の型番74-0422のページです。 型番74-0422に関する仕様情報を記載しております。
    IWAKI 活栓付ビューレット 白 25ml PTFEコック付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IWAKI 活栓付ビューレット 白 25ml PTFEコック付
    アロー 活栓付ビューレット TFコック付
    IWAKI自動ビューレット 50ml 白 TFコック 平面摺用本体
    PTFE活栓付ビュレット(ISOLAB) 容量 50mL
    ビュレット(PTFEコック付) 硼珪酸ガラス
    ビュレット(PTFEコック付) 硬質ガラス
    メーカー三商三商三商ケニスアズワンアズワン
    通常価格19,2509,490 -44,87012,4006,200 -5,311 -
    通常出荷日2日目2日目2日目4日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ビュレット・ビューレットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト