17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アロー メスフラスコ 10ml

通常単価(税別)
2,250
税込単価
2,475
通常出荷日:2日目

【特長】・アローの技術により従来高値とされていた透明摺合せをメスフラスコに採用することに成功。従来の普...

詳細を確認

    型番:

    74-0231
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    74-0231の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    74-0231
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,250
    ( 2,475 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アローの技術により従来高値とされていた透明摺合せをメスフラスコに採用することに成功。従来の普通摺りに比べ精度が良く、透明な為洗浄しやすく、前回の反応が出にくいのが特長です。
    ・容量(ml):10
    ・栓(共通摺合せ):9

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アロー メスフラスコ 10mlの型番74-0231のページです。 型番74-0231に関する仕様情報を記載しております。
    アロー メスフラスコ 10mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アロー メスフラスコ 10ml
    アロー メスフラスコ 5ml
    PFAメスフラスコ 10mL
    柴田 メスフラスコ 白 スーパーグレード 10ml
    EMユーロPMPメスフラスコ キャップ付 容量 10ml~1000ml
    IWAKI メスフラスコ 白 スタンダード 500ml
    メーカー三商三商東京硝子器械三商アズワン三商
    通常価格2,2502,25022,0712,5502,300 -4,620
    通常出荷日2日目2日目7日目2日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メスフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト